• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-JM515649/JM515610PK - NTN

4T-JM515649/JM515610PK

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца34 mm
C - Ширина наружного кольца28,5 mm
T - Общая ширина35 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси30,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,5 mm
Вес1,74 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность184 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность249 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.39
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.85
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.54
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала88 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала94 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса125 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса107 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image