• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-JM612949PK - NTN

4T-JM612949PK

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца29 mm
Вес0,319 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность138 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность171 kN
A2 - Коэффициент материала0
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.77
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.39
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала83 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала77 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image