Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 115 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 29 mm C - Ширина наружного кольца 23 mm T - Общая ширина 29 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 92 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 26,5 mm Вес 1,12 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 138 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 171 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 20,9 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.43 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.77 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.39 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 77 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 83 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 103 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 110 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors