Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 75 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 29,5 mm |
| Вес | 0,387 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 145 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 197 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 0 |
| е - Коэффициент | 0.44 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.74 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.35 |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 88 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 82,9 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 3 mm |
Industry Calcul Factors