Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 180 mm D - Наружный диаметр 250 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 45 mm C - Ширина наружного кольца 37 mm T - Общая ширина 47 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 219 mm Вес 6,74 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 410 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 710 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 68,8 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.48 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.69 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.25 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 190 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 196 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 232 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 243 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.257 Industry Calcul Factors