Однорядные конические роликоподшипники

4T-JM738249PK - NTN

4T-JM738249PK

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца44 mm
Вес2,223 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность405 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность720 kN
A2 - Коэффициент материала0
е - Коэффициент0.48
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.69
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.26
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала206 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала200 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image