• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-JM738249/JM738210 - NTN

4T-JM738249/JM738210

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 4T-JM738210

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр190 mm
D - Наружный диаметр260 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца44 mm
C - Ширина наружного кольца36,5 mm
T - Общая ширина46 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца227 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси56,9 mm
Вес6,84 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность405 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность720 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка68,9 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.48
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.69
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.26
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала200 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала206 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса242 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса252 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image