Однорядные конические роликоподшипники

4T-JM822049PK - NTN

4T-JM822049PK

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца35 mm
Вес0,776 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность212 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность315 kN
A2 - Коэффициент материала0
е - Коэффициент0.5
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.66
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.21
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала125 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала119 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image