Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 88,9 mm D - Наружный диаметр 123,825 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 20,638 mm C - Ширина наружного кольца 16,67 mm T - Общая ширина 20,638 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 107 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 21,338 mm Вес 0,737 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 89 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 141 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 16,9 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.33 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.82 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 94 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 97 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 116 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 119 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors