Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 133,35 mm D - Наружный диаметр 177,008 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 26,195 mm C - Ширина наружного кольца 20,638 mm T - Общая ширина 25,4 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 156 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 29,1 mm Вес 1,7 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 140 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 259 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 27,7 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.95 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.72 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 140 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 142 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 167 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 171 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.276 Industry Calcul Factors