Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 4T-L44610
- 4T-L44649
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 26,988 mm |
| D - Наружный диаметр | 50,292 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 14,732 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 10,668 mm |
| T - Общая ширина | 14,224 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 39 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 10,824 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 3,5 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 1,3 mm |
| Вес | 0,12 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 28,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 34 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 4,15 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.37 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.88 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.6 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 9900 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 7400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 31 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 37,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 44,5 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 47 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 3,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1,3 mm |
OE Equivalents
Automotive Compatibility
Industry Calcul Factors