We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-L610549/L610510 - NTN

4T-L610549/L610510

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр63,5 mm
D - Наружный диаметр94,458 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19,05 mm
C - Ширина наружного кольца15,083 mm
T - Общая ширина19,05 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца80,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси19,65 mm
Вес0,453 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность67 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность103 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12,6 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.42
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.78
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.41
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала69 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала71 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса86 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса91 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image