We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-L814749/L814710 - NTN

4T-L814749/L814710

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр76,2 mm
D - Наружный диаметр109,538 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19,05 mm
C - Ширина наружного кольца15,083 mm
T - Общая ширина19,05 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца95 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси24,05 mm
Вес0,579 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность70 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность115 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка14 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.5
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.66
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала82 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала84 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса100 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса105 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image