Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 196,85 mm D - Наружный диаметр 241,3 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23,017 mm C - Ширина наружного кольца 17,462 mm T - Общая ширина 23,812 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 218,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 41,112 mm Вес 2,07 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 177 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 330 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 31,8 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.44 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 203 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 205 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 232 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 236 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors