• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-LM48548/LM48510 - NTN

4T-LM48548/LM48510

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр34,925 mm
D - Наружный диаметр65,088 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18,288 mm
C - Ширина наружного кольца13,97 mm
T - Общая ширина18,034 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца49,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси14,334 mm
Вес0,25 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность51,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность56 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,8 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.38
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.88
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.59
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала40 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала46 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса58 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса61 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,94 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,3 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes0019802902Kia, Mazda, Ford0S083-33-047Opel328112Opel328113Ford3666951Nissan40210-F1700Nissan40210-F1700TMNissan40210-VL20AHyundai51701-44030Isuzu8-94242-683-0Toyota90368-34001Vauxhall, Bedford, G.M.E.94242683Vauxhall, Bedford, G.M.E.94361804MercedesA0019802902NissanD0210-F1700MitsubishiMB109564MitsubishiMB633086MazdaUE54-33-04Z

Industry Calcul Factors

Calcul factors image