Однорядные конические роликоподшипники

4T-LM501349/LM501310 - NTN

4T-LM501349/LM501310

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр41,275 mm
D - Наружный диаметр73,431 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19,812 mm
C - Ширина наружного кольца14,732 mm
T - Общая ширина19,558 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца57 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16,258 mm
Вес0,334 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность69,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.83
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.5
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала46,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса67 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса70 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image