• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-LM72849/LM72810PX1 - NTN

4T-LM72849/LM72810PX1

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр22,606 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15,5 mm
C - Ширина наружного кольца12 mm
T - Общая ширина15,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца35,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси12,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,125 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность27,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.47
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.7
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.27
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала28 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала30 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса40,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса44 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image