Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 17 mm C - Ширина наружного кольца 13,6 mm T - Общая ширина 16,7 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 49 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 14,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 3,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,206 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 33 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 29,2 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.44 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.74 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.35 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 40 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 46 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 54 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 59 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors