Однорядные конические роликоподшипники

4T-M12648/M12610 - NTN

4T-M12648/M12610

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр22,225 mm
D - Наружный диаметр50,005 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18,288 mm
C - Ширина наружного кольца13,97 mm
T - Общая ширина17,526 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца34,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси11,126 mm
Вес0,165 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность42 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность39 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,75 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.28
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.19
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.16
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала26,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала28,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса44 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса46 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image