Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 10 mm |
| D - Наружный диаметр | 24 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 11 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 24 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 9 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Вес | 0,021 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 10 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 14 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 5 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 3,569 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 1,785 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,5 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 16 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 18 mm |