Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 28 mm T - Высота упорного подшипника 9 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Вес 0,024 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 10,5 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 16,8 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 0,755 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 8800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 20 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 23 mm