Упорные шарикоподшипники простого действия

51106 - NTN

51106

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр47 mm
T - Высота упорного подшипника11 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Вес0,069 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность20,4 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность42 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность1,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса37 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала40 mm
undefined