Упорные шарикоподшипники простого действия

51117 - NTN

51117

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр110 mm
T - Высота упорного подшипника19 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,444 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность46 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность150 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность6,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса95 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала100 mm
undefined