Упорные шарикоподшипники простого действия

51130 - NTN

51130

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
D - Наружный диаметр190 mm
T - Высота упорного подшипника31 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность109 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность400 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность13,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса166 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала174 mm
undefined