Упорные шарикоподшипники простого действия

51156 - NTN

51156

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр280 mm
D - Наружный диаметр350 mm
T - Высота упорного подшипника53 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес11,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность305 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность1270 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность32,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом940 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой650 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса308 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала322 mm
undefined