Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 47 mm T - Высота упорного подшипника 15 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Вес 0,111 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 27,8 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 50,5 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 2,28 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 34 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 38 mm