Упорные шарикоподшипники простого действия

51226 - NTN

51226

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр190 mm
T - Высота упорного подшипника45 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес4,22 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность191 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность565 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность20,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса154 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала166 mm
undefined