Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 220 mm D - Наружный диаметр 300 mm T - Высота упорного подшипника 63 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 13 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 325 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 1210 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 34 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 950 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 660 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 252 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 268 mm