Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 200 mm |
| D - Наружный диаметр | 340 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 110 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 4 mm |
| Вес | 41,8 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 595 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 2220 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 61 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 670 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 470 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 258 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 282 mm |