Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 160 mm T - Высота упорного подшипника 65 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 5,97 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 269 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 615 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 25,6 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 940 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 110 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 125 mm