Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5200SC3 - NTN

5200SC3

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр10 mm
D - Наружный диаметр30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14,3 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси14,5 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,051 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,15 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,23 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом22000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала15 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса25 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm