Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5201S - NTN

5201S

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16,7 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,059 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,35 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом20000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой15000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала17 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса27 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm