Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5203ZZG15 - SNR

5203ZZG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр40 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца24 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца34,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20,4 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,085 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,59 kN
f0 - Коэффициент13.6
N ref - Базовая частота вращения13000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,142 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,858 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,03 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,015 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала21 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала24 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса36 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined