Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5204SCZZC3/2AS - NTN

5204SCZZC3/2AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20,6 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси23 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,159 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность15,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность10,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,64 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала26 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса41 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined