Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 20,6 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 33,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 46,2 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 26,5 mm α - Угол контакта 25 ° a min - Минимальное положение канавки 2,31 mm a max - Максимальное положение канавки 2,46 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 49,73 mm b min - минимальная ширина канавки 1,35 mm b max - максимальная ширина канавки 1,65 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,4 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 57,9 mm f - Толщина стопорного кольца 1,07 mm Обозн. стопорного кольца R 52 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,159 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 20,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 14,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,91 kN f0 - Коэффициент 14.3 N lim - Предельная частота вращения 8600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,67 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,33 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,746 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,373 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,408 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 30 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 33,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 47 mm Ca min - положение мини-сегмента 3,33 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 3,58 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,6 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 58,6 mm