Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5209ZZG15 - SNR

5209ZZG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30,2 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца57,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца75,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси43,2 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,62 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность45,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,27 kN
f0 - Коэффициент14.6
N ref - Базовая частота вращения6500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,716 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,284 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,042 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,521 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,413 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала51,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала57,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined