Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5210EEG15 - SNR

5210EEG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30,2 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца62 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца80,6 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси45,5 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность48,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность42,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,55 kN
f0 - Коэффициент14.9
N lim - Предельная частота вращения4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,191 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,809 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,453 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,727 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала62 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined