Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 38,1 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 59,7 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,611 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 76,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 69 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,2 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 74 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm