Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 65 mm |
| D - Наружный диаметр | 120 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 38,1 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 82 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 106,9 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 59,8 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 1,52 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 74,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 70,6 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 4,2 kN |
| f0 - Коэффициент | 14.7 |
| N ref - Базовая частота вращения | 4800 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 4200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,678 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 6,322 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,929 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,965 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,425 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 73 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 82 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 112 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |