Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 70 mm |
| D - Наружный диаметр | 125 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 39,7 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 63,8 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 1,75 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 94 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 82 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 5 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 4500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 79 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 116 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |