Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5215SC3 - NTN

5215SC3

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41,3 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси66,1 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес1,88 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность83 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала84 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm