• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5216SC3 - NTN

5216SC3

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца44,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси69,6 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес2,433 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность99 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность93 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала90 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса130 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm