Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 85 mm |
| D - Наружный диаметр | 150 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 49,2 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 75,3 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 3,16 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 116 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 110 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 6,7 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3600 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 95 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 140 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |