• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5218S - NTN

5218S

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца52,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси82,7 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес3,815 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность145 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность133 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала100 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса150 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm