Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 15 mm |
| D - Наружный диаметр | 42 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 19 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 24 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,126 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 14,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 8,85 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,55 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -25 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 20,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 36,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |