Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 17 mm |
| D - Наружный диаметр | 47 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 22,2 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 26,2 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 39,8 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 24 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,161 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 20,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 12,1 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,8 kN |
| f0 - Коэффициент | 12.5 |
| N lim - Предельная частота вращения | 11000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 2,635 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,365 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 3,441 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 1,721 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,376 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 22 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 26,2 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 42 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |