0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 20 mm |
| D - Наружный диаметр | 52 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 22,2 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 29,2 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 45 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 26,4 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| a min - Минимальное положение канавки | 2,31 mm |
| a max - Максимальное положение канавки | 2,46 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| rNs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| D3 - Максимальный диаметр нижней канавки | 49,73 mm |
| b min - минимальная ширина канавки | 1,35 mm |
| b max - максимальная ширина канавки | 1,65 mm |
| r0 max - Максимальный радиус нижней канавки | 0,4 mm |
| D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе | 57,9 mm |
| f - Толщина стопорного кольца | 1,07 mm |
| Обозн. стопорного кольца | R 52 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,197 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 22,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 14,6 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,92 kN |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| N ref - Базовая частота вращения | 9100 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 10000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,145 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,855 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,044 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,022 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,393 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 26,5 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 29,2 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 45,5 mm |
| Ca min - положение мини-сегмента | 3,33 mm |
| Ca max - Максимальное положение сегмента | 3,58 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |
| rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента | 0,6 mm |
| Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца | 58,6 mm |