Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5305EEG15 - SNR

5305EEG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25,4 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца36,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца53,1 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси30,7 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,32 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность28,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,21 kN
f0 - Коэффициент13.4
N lim - Предельная частота вращения7900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,167 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,833 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,161 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,081 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,396 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала31,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала36,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса55,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined