Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25,4 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 31,8 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 0,356 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 32,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 20,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,3 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 10000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 32 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 55 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm