Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5306EEG15 - SNR

5306EEG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30,2 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца41,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца62,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси36,2 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,51 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность40 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность28,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,79 kN
f0 - Коэффициент13.6
N lim - Предельная частота вращения6700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,147 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,853 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,057 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,029 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала36,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала41,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined